TIDA-010954
Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W
TIDA-010954
Información general
Este diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI. El diseño admite hasta 60 V y ±16 A en el lado de CC y en el monofásico, 230 VCA y 2.6 A. El inversor admite un flujo de potencia bidireccional y puede utilizarse para diversas aplicaciones, como un microinversor solar o un sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS).
Funciones
- Convertidor CC-CA y CA-CC de una etapa para aplicaciones fotovoltaicas (PV) o BESS
- Capacidad de flujo de potencia bidireccional y compensación de potencia reactiva
- Control digital implementado en un único controlador: TMS320F28P55x
- Rango de temperatura industrial de −40 °C a +85 °C
| Opciones de tensión de salida | TIDA-010954.1 | TIDA-010954.2 |
|---|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 27 | 120 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 60 | 240 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 230 | 40 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 2.6 | 16 |
| Potencia de salida (W) | 598 | 640 |
| Aislado/Sin aislar | Isolated | Isolated |
| Tipo de entrada | DC | AC |
| Topología | Full Bridge- Phase Shifted | Full Bridge- Phase Shifted |
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
LMG2104R022 — FET de GaN de medio puente de 100 V y 2.2 mΩ con controlador y protección integrados y mejorados<
UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.
UCC34141-Q1 — Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado
TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 600W GaN-Based Single-Phase Cycloconverter Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 23/10/2026 | |
| Artículo técnico | Pushing the boundaries of solar energy systems with TOLL GaN | PDF | HTML | 26/09/2025 | ||
| Informe | Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance | PDF | HTML | 27/03/2025 |
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Desarrollo de software
Kit de desarrollo de software (SDK)
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.