PMP4333

Información general

Este diseño de referencia presenta una solución de fuente de alimentación digital de triple carril, 1.2 kW y función completa para aplicaciones de telecomunicaciones. El rango de entrada es 36-60 Vin y las salidas son dos de 48 V 10 A (puente completo) y una de 5.5 V 30 A (abrazadera activa). Se alcanza una eficiencia general del 92 % con carga completa gracias a que el diseño incorpora rectificadores síncronos. La solución digital completa incluye arranque suave, secuenciación de encendido/apagado, respuesta rápida a la caída tensión de entrada, funciones de protección contra, por ejemplo, sobretensión (OVP), sobrecorriente (OCP), sobretemperatura (OTP) y entrada con bloqueo por baja tensión (UVLO). Otros dispositivos como LM34927, UCC27324, UCC27201 también se utilizan para proporcionar alimentación de polarización y accionar los transistores de efecto de campo (FET).

Opciones de tensión de salida PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
Tensión de entrada (Min) (V) 36 36 36 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 48 48 5.5 -8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 10 30 .25
Potencia de salida (W) 480 480 165 2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURA85.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURA84.PDF (361 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM34927 — Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27201 — Contr. de comp. de medio puente, 120 V, 3 A c/ UVLO 7 V, amplio rango de TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4333 Test Results 24/05/2013
Artículo técnico How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 31/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos