PMP4443

Diseño de referencia de convertidor reductor de lado alto no aislado con entrada CA universal de 20 

Información general

The PMP4443 reference designs is a 20V /0.1A  universal input solution that implements an intergrated MOSFET controller UCC28910. It achieve low standby power, good efficiency and thermal performance. The PMP4443 reference design is also EMC compliant.

Funciones
  • Lower standby power loss
  • High efficiency
  • EMC compliant
  • Low components count
  • Good thermal performance
Opciones de tensión de salida PMP4443.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) 2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU966.PDF (703 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREN9.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREO0.ZIP (284 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDREN8.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP4443 Test Results 24/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos