PMP7668

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de polarización de 2 W para aplicaciones que requieren funcionar en un amplio rango de entrada (de 110 a 500 VAC). Su factor de forma pequeño (69 mm × 26 mm) y alta eficiencia lo vuelven un diseño ideal para aplicaciones de contador electrónico. Se puede reducir el tiempo de salida al mercado gracias a que este diseño proporciona datos de pruebas importantes como la eficiencia, ondulación de salida, arranque y tensión de los interruptores. Además, TI ha realizado pruebas de emisiones en este diseño para garantizar que supere los límites de la clase B del estándar EN55022.

Funciones
  • Admite un amplio de tensión de entrada: 110VAC - 500VAC
  • Diseñado para aplicaciones de factor de forma pequeño (69 mm × 26 mm)
  • Más del 65 % de eficiencia sobre el rango de funcionamiento evaluado
  • Se logró una regulación de tensión de+/-1 % con carga completa
  • Los resultados de las pruebas demuestran que este diseño es capaz de aprobar el estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) EN55022 de clase B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU251.PDF (1432 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR449.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC312.ZIP (168 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC313.ZIP (335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR448.PDF (25 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja
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
* Informe de prueba PMP7668 Test Results 10/03/2014
Nota sobre la aplicación AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 2/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos