PMP8372

Información general

The PMP8372 design is optimized for small size and uses the TPS84250 step-down power module on the top- side with the TPS84259 negative output power module on the bottom-side to implement both positive and negative output voltages from a 12V/24V source. The output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V with resistor changes. The design is capable of 1-A outputs. The positive-input TPS7A4700 LDO and negative-input TPS7A3301 LDO are included for a low noise, high PSRR solution that is ideal for powering bipolar amplifiers, data converters, or other noise-sensitive analog circuitry.

Funciones
  • Wide input Voltage range from 7V to 40V
  • Dual output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V, which are capable of 1A outputs
  • High PSRR LDOs: Positive output 80dB PSRR @ 100Hz and Negative output 72dB PSRR @ 100KHz
  • Positive output noise: 7μVrms (10Hz, 100kHz), Negative output noise: 30μVrms (10Hz, 100kHz)
  • Ultra Low noise for powering bipolar amplifier, data converter, or other noise-sensitive analog circuitry
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU784.PDF (1653 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRB00A.PDF (203 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVC451.ZIP (422 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVU785.PDF (26 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRAZ9A.PDF (127 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS84250 — Solución de potencia integrada reductora de 2.5 A y 7 V a 50 V

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS84259 — Solución de potencia integrada de salida negativa de 4.5 V a 40 V y de 2 A hasta 15 W

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP8372 Test Results 21/09/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos