PMP8590

Información general

El PMP8590 suministra 24 V a 250 mA a partir de la red eléctrica universal. El UCC28910 es un controlador cuasirresonante regulado por el lado primario. Dispone de un transistor de efecto de campo (FET) interno de 700 V, lo que permite obtener una solución aún más sencilla para convertidores de retorno aislados.

Funciones
  • Más del 82 % de eficiencia con carga completa
  • Más del 70 % de eficiencia con una carga del 10 %
  • FET interno de 700 V
  • Diseño sencillo
  • Regulación del lado primario (sin optoacoplador)
Opciones de tensión de salida PMP8590.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 256
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUB32.PDF (420 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAW3.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC553.ZIP (30 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURAW2.PDF (161 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario
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
* Informe de prueba PMP8590 Test Results 15/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos