PMP9176

Información general

The PMP9176 reference design uses Buck converter to convert ultra wide AC input voltage (50Vac to 275Vac) to a 9V/1.1W DC output with UCC28910 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology.

Opciones de tensión de salida PMP9176.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 275
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) .12
Potencia de salida (W) 1.08
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAV5.PDF (1706 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAM8.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC513.ZIP (177 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURAM7.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9176 Test Results 19/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos