PMP9365

Solución de potencia para Altera® Stratix® V FPGA

Información general

The PMP9365 reference design provides all the power supply rails necessary to power Altera's Stratix V family of FPGAs.  This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA.  It also features two LM3880's for flexible power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

Funciones
  • Provides all the power supply rails needed for an Altera® Stratix® V FPGA
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
Opciones de tensión de salida PMP9365.10
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) .85
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 17
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31503Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 3 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31704Módulo de alimentación reductor de 2,95 V a 17 V, 4A, con corriente compartida en paquete QFN de 10

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31520Módulo de alimentación reductor de 3 V a 14,5 V, 20A en paquete QFN de 15 x 16 x 5,8 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.