PMP9491

Información general

PMP9491 is a 30W highly efficient and compact Portable Speaker/Audio Boom Box reference Design which can be used in 15W +15W Stereo or 30W Woofer Applications. The Power Source for the Design is 1 or 2 Li ion in Series . The design is broadly divided into three main stages:

  1. Highly efficient Single-Phase Non Synchronous Boost Converter using the LM3481 controller IC.  The design accepts an input voltage of 3.3Vin to 9Vin and provides an output of 12 V capable of supplying 2.5A of continuous current to the load.  The peak efficency acheived is 95 percent .
  2. 15W+15W Stereo Audio Amplifier with TPA3118D2 Class D device.
  3. Very Low Cost Stereo Inputs to Woofer Bass Input Conversion.
  4. Battery Charger bq24133 , 2.5A Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Stand-Alone Battery Charger with Integrated MOSFETs and Power Path Selector.

Funciones
  • Low Cost Non Synchronous Boost for Audio Boom Box application.
  • Ultra Low Footprint Area for LM3481 Actual Power Stage
  • Single Speaker (Woofer), Dual Speaker(Stereo) Support in the design
  • Low Vin Support for Single as well as Dual Li ion Battery support
  • 100-kHz to 1-MHz Adjustable / Synchronizable Clock Frequency and limits the inrush current at start-up.
  • Battery Charger with Dynamic Power Path management


 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU805.PDF (4766 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRD33.PDF (25 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC928.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD32.PDF (149 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24133 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 2,5 A independiente con ruta de alimentación ext

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM324A — Amplificador operacional cuádruple de 30 V, 1.2 MHz y tensión de offset de 3 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3116D2 — Amplificador de audio estéreo de 50 W y mono de 100 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3118D2 — Amp. audio analógico Clase D salida estéreo 30W, mono 60W, alimentación 4.5-26V y entrada analógica

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3130D2 — Amplificador audio analógico clase D sin filtro, salida estéreo 15W, mono 30W y alimentación 4.5-26V
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
* Informe de prueba PMP9491 Test Results 26/02/2015
Artículo técnico Portable speaker power: Making the bass possible PDF | HTML 12/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos