PMP9668

Información general

BQ24745 is a host controlled synchronous buck battery charger capable of charging batteries at up to 19.2V and up to 8 A normally, extended to 10 A with use of 8 mOhm battery sense resistor. The power train is capable of 8 A with convection only cooling and 10 A with moderate fan cooling (~200 LFM). The Test Report includes Thermal images for both cases. While the design shows a 28 pin MSP430 as the host, any processor with SMBus capability will work. A 5/12V 2A auxiliary converter using TPS54335, and 5V 4A with TPS40170 with 2x CSD18504 are provided. For the two USB ports, the design provides TPS2561A for power switching and TPS2513A for control. A linear TPS70933 provides the 3.3V for the MSP430 and interface signals. A rich Test Interface allows full testing of hardware in the absence of software and then provides multiple interface choices for software development.

Funciones
  • Host controlled 10 A charger off 24 Vin
  • MSP430 controller shown, but can work off other processors with SMBus capability
  • Power train can be verified without  processor 
  • 5/12 V 2A and 5V 4A with two USB ports & 3.3V uP power provided
  • All parts on top side for ease of testing / battery discharge switch provided
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on Battery charger
Opciones de tensión de salida PMP9668.1 PMP9668.2 PMP9668.3 PMP9668.4 PMP9668.5 PMP9668.6
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6 21.6 21.6 4.5 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 26.4 26.4 26.4 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 12.6 5 12 3.3 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 4 2 .1 2 2
Potencia de salida (W) 126 20 24 .33 10 10
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator USB Switch USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA06.PDF (1327 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREZ7.PDF (357 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREZ6.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAD0.ZIP (334 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREZ8.PDF (3093 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREZ5.PDF (385 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24745 — Cargador de batería reductor SMBus de hasta 4 celdas de nivel 2 compatible con varios tipos de bater

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2561A — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A ILIMIT (ajustado para 2.3±0

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2513A — Controladores dobles de puerto de carga dedicados USB
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
* Informe de prueba PMP9668 Test Results 27/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos