PUREPATH-WL-CMD

PUREPATH-WL-CMD

Descargas

Información general

The PurePath Wireless Commander is a graphical PC tool which work with PurePath Wireless Audio IC’s and is designed to perform the following tasks:

 

Production Test Functionality

The production test functionality can be used for mass production tests controlled from a PC environment. The following tests can easily  be carried out:

  • Simple RF Testing with unmodulated or modulated output
  • Packet error rate test
  • Audio and PCB test (generate audio tone and test digital I/O)
  • Regulatory compliance testing
  • Pre-pairing of PurePath Wireless products

External Host Interface (EHIF) Command and Monitoring

  • In-tool command line to execute EHIF commands
  • Log and monitor EHIF activity
  • Script Editor for executing a sequence of EHIF commands

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

PUREPATH-WL-CMD — PurePath™ Wireless commander

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

PUREPATH-WL-CMD — PurePath™ Wireless commander

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATH-WL-CFG — Configurador inalámbrico PurePath™

Diseños de referencia

Diseño de referencia
CC85XXDK-HEADSET-RD — Diseño de referencia de auriculares PurePath Wireless

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos