REF53EVM

Información general

El REF53EVM es un módulo de evaluación (EVM) de referencia de tensión de precisión que demuestra el rendimiento del dispositivo de referencia de alta precisión REF53 de Texas Instruments. El REF53 es una familia de dispositivos de referencia de tensión en serie de baja potencia, bajo ruido y baja derivación. La familia REF53 ofrece un coeficiente de desviación de temperatura bajo, un bajo ruido y una precisión alta mientras consume baja corriente.

Funciones
  • Puentes para seleccionar una carga conectada a GND o una carga conectada a IN para evaluar la regulación de carga al abastecer y disipar la corriente.
  • Esquemas para agregar un transistor que proporcione una salida de corriente mayor
Referencias de tensión en serie
REF53-Q1 — Referencia de tensión de precisión automotriz, derivación de 4 ppm/°C, ruido de 3 ppmp-p, Iq de 8
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El REF53EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF53EVM — Módulo de evaluación REF53-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REF53EVM — Módulo de evaluación REF53-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

REF53EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del REF53EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Referencias de tensión en serie
REF53-Q1 — Referencia de tensión de precisión automotriz, derivación de 4 ppm/°C, ruido de 3 ppmp-p, Iq de 8
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
REF53EVM — Módulo de evaluación REF53-Q1

REF53EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del REF53EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/09/2026
Productos
Referencias de tensión en serie
REF53-Q1 — Referencia de tensión de precisión automotriz, derivación de 4 ppm/°C, ruido de 3 ppmp-p, Iq de 8
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
REF53EVM — Módulo de evaluación REF53-Q1

Información de la versión

REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Novedades

  • Upload REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide REF53-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 9/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos