REF6025EVM-PDK

REF6025EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El REF6025EVM-PDK es una plataforma para evaluar el rendimiento de la referencia de tensión REF6025. El kit de evaluación destaca el rendimiento del modo de carga del dispositivo, una característica clave de este.

Funciones
  • La primera referencia de precisión ultra alta de TI
  • Presenta el búfer de accionamiento ADC, un búfer de impedancia de salida integrado de ancho de banda alto que ayuda a conseguir los sistemas de adquisición de datos de ruido ultrabajo y distorsión más baja
  • Presenta la adquisición de datos en modo de carga con una resolución de primera muestra correcta a 18 bits, que es útil en sistemas de adquisición de datos de velocidad de muestreo variable, multiplexados y activados por eventos.
  • El mejor ruido de la industria (3 µVrms frente a 10 µVrms), deriva a largo plazo (15 ppm frente a 20 ppm) y consumo de potencia (750 µA frente a 2 mA de la competencia)

  • Placa REF6025EVM
  • Controlador del módulo de evaluación (EVM) de la interfaz de host de precisión (PHI)
  • Cable USB de 1 m

ADC de precisión
ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

 

Amplificadores totalmente diferenciales
THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

 

Referencias de tensión en serie
REF60 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF61 — Referencia de tensión de alta precisión de 2.5 V y 8 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6225 — Referencia de tensión de alta precisión de 2.5 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6230 — Referencia de tensión de alta precisión de 3 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6233 — Referencia de tensión de alta precisión de 3.3 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6241 — Referencia de tensión de alta precisión de 4.096 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activació REF6245 — Referencia de tensión de alta precisión de 4.5 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación REF6250 — Referencia de tensión de alta precisión de 5 V y 3 ppm/°C con búfer integrado y pin de activación

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF6025EVM-PDK — Módulo de evaluación REF6025 de referencia de tensión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REF6025EVM-PDK — Módulo de evaluación REF6025 de referencia de tensión

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBOC457 — REF6xxx EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
REF6025EVM-PDK — Módulo de evaluación REF6025 de referencia de tensión

SBOC457 — REF6xxx EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/05/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
REF6025EVM-PDK — Módulo de evaluación REF6025 de referencia de tensión

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc457 or www.ti.com/lit/xx/sboc457/sboc457.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC457. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide REF6025EVM-PDK User Guide 19/05/2016
Certificado REF6025EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Voltage-reference impact on total harmonic distortion 1/08/2016
Guía del usuario REF6025EVM-PDK Quick Start Guide PDF | HTML 21/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos