RF430FRL152HEVM

RF430FRL152HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

 

El módulo de evaluación RF430FRL152HEVM es una plataforma de desarrollo independiente que se puede utilizar para evaluar las características y el rendimiento del transpondedor de sensor RF430FRL15xH NFC compatible con ISO 15693. La placa de evaluación se puede alimentar con una batería, a través de USB o mediante la recolección de energía de RF de un lector NFC cercano o de un teléfono inteligente. El código de aplicación incorporado en la ROM gestiona la comunicación por RF y las lecturas del sensor para ofrecer la máxima flexibilidad en la configuración del dispositivo. Los desarrolladores pueden configurar las velocidades de muestreo, los umbrales de medición y las alarmas. La memoria no volátil universal (FRAM) de 2 kBytes permite almacenar datos, así como ampliar y ajustar el código de aplicación. Para una mayor expansión, la placa de evaluación es compatible con una serie de BoosterPacks del ecosistema de prototipado rápido LaunchPad de bajo costo de TI, como el Sensor Hub BoosterPack, que ofrece conectividad para sensores adicionales.

El módulo de evaluación se puede utilizar para evaluar el transpondedor del sensor NFC para una variedad de aplicaciones, como dispositivos para llevar puestos y ‌parches de salud y bienestar‌. 

 

Funciones
 
  • Comunicación inalámbrica a través de la interfaz NFC / RFID conforme a ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000-3
  • Alimentación desde campo RF, USB o batería de 1.5 V
  • CPU programable integrada de 16 bits y potencia ultrabaja MSP430™
  • El código de aplicación integrado en la ROM gestiona la comunicación por RF y las lecturas del sensor
  • La memoria no volátil universal (FRAM) de 2 kBytes permite almacenar datos, así como ampliar y ajustar el código de aplicación
  • Termistor integrado y sensor de luz conectados al ADC Sigma-Delta de 14 bits y posibilidad de conectar un sensor analógico adicional
  • Interfaz I2C/SPI configurable como maestro o esclavo para admitir sensores digitales o conectar la placa a un sistema host
  • Dos conectores macho de 10 pines que ofrecen una interfaz estándar para BoosterPacks y Launchpads
  • Antena integrada o conexión de antena externa opcional

  • RF430FRL152HEVM

Otros productos inalámbricos
RF430FRL152H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C y ADC Sigma-Delta de 14 bits RF430FRL153H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con ADC sigma-delta de 14 bits RF430FRL154H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Soporte de diseño limitado de TI disponible

Los proyectos existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Si está disponible, encontrará material adicional, software y herramientas relevantes en la página del producto. Los diseños existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Solicite asistencia limitada para diseño en los foros de asistencia TI E2E™.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RF430FRLSENSE — Diseño de referencia de sensor de luz y temperatura NFC RF430FRL152H
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RF430FRLSENSE — Diseño de referencia de sensor de luz y temperatura NFC RF430FRL152H
Firmware

SLAC691 — RF430FRL152H Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otros productos inalámbricos
RF430FRL152H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C y ADC Sigma-Delta de 14 bits RF430FRL153H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con ADC sigma-delta de 14 bits RF430FRL154H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

SLAC691 — RF430FRL152H Firmware

close
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 3/07/2017
Productos
Otros productos inalámbricos
RF430FRL152H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C y ADC Sigma-Delta de 14 bits RF430FRL153H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con ADC sigma-delta de 14 bits RF430FRL154H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac691 or www.ti.com/lit/xx/slac691f/slac691f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC691. Please update any bookmarks accordingly.
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC692 — RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

SLAC692 — RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 30/06/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac692 or www.ti.com/lit/xx/slac692c/slac692c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC692. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 3/07/2018
Certificado RF430FRL152HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) 28/06/2017
Informe Near Field Communication (Rev. B) 18/03/2016
Nota sobre la aplicación RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) 16/07/2015
Informe Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) 9/12/2014
Informe Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch 1/12/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Herramienta de programación de hardware
MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA. ENERGYTRACE — Tecnología EnergyTrace IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench ULPADVISOR — Asesor de ULP (potencia ultrabaja)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos