TIDM-RF430FRLSENSE

TIDM-RF430FRLSENSE

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be operated with a battery for data logging into FRAM or without a battery utilizing energy harvested from the RF field.

Funciones
  • NFC type 5(ISO 15693) Transponder Platform
  • Operates with power from RF field or 1.5V battery to enable sensor measurements
  • 2kB user programmable FRAM memory for data logging and/or application code
  • Boosterpack headers available to interface additional sensors or MCU
  • On board antenna or options for custom external antenna
  • This design has been tested and  includes an application report, schematic/PCB design files and software(https://www.ti.com/lit/zip/slac692)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDREX1.PDF (201 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREX2.ZIP (120 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAB9.ZIP (201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREX0.PDF (88 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AUC1G04 — Inversor único de alta velocidad de 0.8 V a 2.7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS722 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA con activación

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G125 — Búferes de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430FRL152H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C y ADC Sigma-Delta de 14 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430FRL153H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con ADC sigma-delta de 14 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430FRL154H — Transpondedor de sensor NFC ISO15693 con interfaz SPI/I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RF430FRLSENSE — Diseño de referencia de sensor de luz y temperatura NFC RF430FRL152H
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RF430FRL152HEVM — Módulo de evaluación de transpondedor de sensor NFC ISO 15693

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-RF430FRLSENSE — Diseño de referencia de sensor de luz y temperatura NFC RF430FRL152H

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 3/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos