SK-LCD3

Información general

El kit de accesorios de pantalla LCD DSI SK-LCD3 de 800 x 1280 es un accesorio complementario para los kits de inicio EVM de los procesadores AM62P y AM62L (SK-AM62P-LP, TMDS62LEVM, etc.), destinado a incorporar funciones táctiles y de visualización para la evaluación de interfaces hombre-máquina (HMI), computadoras industriales y otros casos de uso que requieran una pantalla. La pantalla LCD TFT es una pantalla de 7.0" con resolución WUXGA (800x1280) y es compatible con la tecnología táctil capacitiva.

Funciones
  • Pantalla LCD TFT de 7.0 pulgadas con resolución WXGA de 800 x 1280
  • Panel táctil capacitivo con soporte táctil multipunto
  • Interfaz MIPI DSI para una conectividad de video de alta velocidad
  • Botones de control manual para ajustar el brillo y encendido/apagado
SoC de redes industriales y multimedia
AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El SK-LCD3 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SK-LCD3 — Módulo de evaluación SK-LCD3

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SK-LCD3 — Módulo de evaluación SK-LCD3

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

SK-LCD3-DOC-CERT — SK-LCD3 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-LCD3 — Módulo de evaluación SK-LCD3

SK-LCD3-DOC-CERT — SK-LCD3 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-LCD3 — Módulo de evaluación SK-LCD3

Documentación

EU Declaration of Conformity (DoC) for the SK-LCD3

Información de la versión

EU Declaration of Conformity (DoC) for the SK-LCD3
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
* EVM User's guide SK-LCD3 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos