SMALL-AMP-DIP-EVM

SMALL-AMP-DIP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El SMALL-AMP-DIP-EVM acelera la creación de prototipos de amplificadores operativos de encapsulados pequeños, ya que proporciona una forma rápida y fácil de interactuar con muchos encapsulados de tamaño pequeño estándar de la industria. SMALL-AMP-DIP-EVM admite ocho opciones de encapsulados pequeños, incluidos DPW-5 (X2SON), DSG-8 (WSON), DCN-8 (SOT), DDF-8 (SOT), RUG-10 (X2QFN), RUC-14 (X2QFN), RGY-14 (VQFN) y RTE-16 (WQFN).

Funciones
  • Simplifica la creación de prototipos de CI de encapsulados pequeños
  • Admite ocho tipos de encapsulados pequeños

  • SMALL-AMP-DIP-EVM
  • Tiras de conector macho de 32 posiciones, Samtec Part# Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

Amplificadores de instrumentación
INA350 — Amplificador de instr. ganancia seleccionable baja potencia (100 µA) en WSON 8 pines (2 mm x 2 mm) INA351 — Amplificador de instrumentación diminuto (1.5 mm × 2 mm) de bajo consumo (110 µA) con búfer de refer INA351A — Amplificador de instrumentación de baja potencia (110 µA) con amplificador de referencia integrado p

 

Amplificadores de propósito general
OPA2310 — Amplificador operacional de doble canal, 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA), desconexió OPA2990 — Amplificador operacional doble, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA2992 — Amp. op. doble, bajo ruido, 40 V, 10.6 MHz con E/S de carril a carril, tensión de comp. baja OPA2994 — Amplificador operacional doble para entrada y salida rail-to-rail (RRIO) de hasta 32 V, de alta corr OPA310 — Amplificador operacional único de 5.5 V y 3 MHz de alta corriente de salida (150 mA) y desconexión r OPA310-Q1 — Amplificador operacional de 5.5 V, 3 MHz, alta corriente de salida (150 mA) y desconexión rápida OPA4310 — Amplificador operacional cuádruple de desconexión rápida (1 μs) de corriente de salida alta (150 mA) OPA4990 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) OPA4991 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 4,5 MHz de baja potencia OPA4992 — Amp op cuádruple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril, bajo voltaje de compensación y bajo ruid OPA4992-Q1 — Amplificador operacional de bajo ruido de 40 V, cuádruple de 10.6 MHz, entrada y salida de carril a OPA992 — Amp op de bajo ruido, simple, 40 V, 10,6 MHz, entrada/salida de carril a carril, bajo voltaje de com TLV342 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz TLV342S — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz, con apagado TLV8542 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9004 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9041 — Amplificador operacional único de 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo 1.2 V, baja corriente de reposo (10 μA) TLV9042 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 350 kHz, 1.2 V ultrabajos, corriente quiescente baja (10 μ TLV9042D — Amplificador operacional doble descompensado de 5.5 V y 3.5 MHz, 1.2 V ultrabajo, baja corriente ina TLV9044-Q1 — Amplificador operacional automotriz, cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente qui TLV9051 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicaci TLV9051-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para auto TLV9052 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicacio TLV9052-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para automoc TLV9054 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplic TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz TLV9064 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9102 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz TLV9151 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz TLV9154 — Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz TLV9161 — Amplificador operacional simple de 16 V, de 11 MHz, con entrada/salida rail-to-rail, con baja tensió TLV9162 — Amplificador operacional doble de bajo nivel de ruido, de 16 V y 11 MHz con entrada de carril a carr TLV9164 — Amplificador operacional cuádruple, 16 V, 11 MHz, entrada y salida de carril a carril, tensión de co TLV9361 — Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9362 — Amplificador operacional doble de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TLV9364 — Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail TSV912 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 MHz

 

Comparadores
LM2903B — Comparador estándar doble de grado industrial LM2903B-Q1 — Comparador de productos doble diferencial calificado para automoción LM2903L-Q1 — Comparador doble automotriz con salida de drenaje abierto y cierre automático LM393B — Comparador estándar doble de grado comercial LM393LV — Comparador de productos doble de baja tensión de '1.65 V a 5.5 V LM393LV-Q1 — Comparador de productos de baja tensión automotriz TLV1871 — Sensor de tierra con comparador de 40 V, de un solo canal y alimentación dividida TLV7011 — Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción TLV7012 — Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con inserción y extracción) TLV7021 — Comparador pequeño de baja potencia con salida de drenaje abierto TLV7022 — Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con drenaje abierto) TLV7031 — Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7032 — Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7034 — Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7041 — Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción TLV7042 — Comparador doble de nanopotencia con salida de drenaje abierto TLV7044 — Comparador pequeño cuádruple de nanopotencia y salida de drenaje abierto TLV9022 — Comparador de precisión doble con salida de drenaje abierto TLV9022-Q1 — Comparador automotriz doble de drenaje abierto de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9022L — Comparador doble de baja tensión de drenaje abierto con autocierre integrado TLV9023L — Comp. de triple precisión con salida de drenaje abierto, cierre autom. y puerta AND integrada TLV9023L-Q1 — Comp. autom. de triple precisión con salida de drenaje abierto, cierre autom. y puerta AND integrada TLV9024 — Comparador cuádruple de drenaje abierto de baja tensión de alto rendimiento TLV9024-Q1 — Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, de drenaje abierto, con retardo de 12 TLV9032 — Comparador de precisión doble con salida con inserción y extracción TLV9032-Q1 — Comparador automotriz doble con inserción y extracción de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9032L — Comparador con pulsación-tracción doble de baja tensión con autocierre integrado TLV9034 — Comparador cuádruple con inserción y extracción de baja tensión de alto rendimiento TLV9034-Q1 — Comparador cuádruple de 5.5 V, baja tensión, alto rendimiento, inserción y extracción, con retardo d

 

Resistencias emparejadas de película delgada
RES11A — Red de divisores de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido con entrada fija de 1 kΩ RES11A-Q1 — Red de divisores automotriz de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido, con entrada RES21A — Red de divisores de resistencia de película fina, emparejada, para uso general y con entrada fija de RES21A-Q1 — Red de divisores de resistencia de película fina, emparejada, automotriz, para uso general y con ent RES31A-Q1 — Red de divisor de resistencia automot emparejada, película fina, baja potencia, entrada fija (100kΩ)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Pedir SMALL-AMP-DIP-EVM
  2. Lea la guía del usuario de SMALL-AMP-DIP-EVM
  3. Encuentre y ordene el amplificador de operación simple, dual o cuádruple correcto con la herramienta de búsqueda en línea de TI.
  4. Simule el uso de PSpice para TI mientras EVM y el dispositivo están en tránsito
  5. Seleccione y localice el encapsulado de dispositivo deseado en la PCB
  6. Flexione suavemente la PCB en las líneas de puntuación para separar la PCB del encapsulado seleccionado
  7. Rellene la PCB con el dispositivo deseado y los pines del cabezal

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SMALL-AMP-DIP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers with small-size packages
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
* EVM User's guide SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 30/07/2021
Certificado SMALL-AMP-DIP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos