SN6501-MULXFMR-EVM

SN6501-MULXFMR-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM SN6501-Multi-Xfmr está configurado con cinco circuitos independientes que proporcionan opciones para funcionar con una entrada +3.3 VCC o +5.0 Vcc y proporciona salidas aisladas de 3.3 Vcc o 5.0 VCC. Dos de los circuitos incluyen un regulador de caída baja (LDO) para regular la salida. Las cinco configuraciones incluyen: 3 VCC a 3 VCC sin LDO, 5 VCC a 5 VCC sin LDO, 3 Vcc a 5 VCC sin LDO, 3 Vcc a 5 VCC con LDO y una configuración de 3 VCC/5 Vcc a 3 VCC/5 VCC con salida LDO seleccionable.

Funciones
  • Controlador de pulsación-tracción para pequeños transformadores
  • Fuente de alimentación única de 3.3 V o 5 V
  • Accionamiento de alta corriente del lado primario
  • Ondulación baja en la salida rectificada
Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Módulo de evaluación de controlador de transformador para fuentes de alimentación aisladas

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00004 — Diseño de referencia de fuentes de alimentación aisladas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Módulo de evaluación de controlador de transformador para fuentes de alimentación aisladas

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00004 — Diseño de referencia de fuentes de alimentación aisladas
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
* EVM User's guide SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 12/11/2012
Certificado SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SN6507DGQEVM — Módulo de evaluación SN6507 para fuentes de alimentación aisladas de inserción y extracción de 500 m

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos