TIDA-00004

TIDA-00004

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se muestra cómo crear una fuente de alimentación aislada 3.3 V o 5 V para RS-485 aislado, CAN o aplicaciones similares. La placa cuenta con cinco fuentes de alimentación independientes para diferentes casos de tensión de entrada y salida, con y sin salidas reguladas.

Funciones
  • Controlador de pulsación-tracción para pequeños transformadores
  • Accionamiento de alta corriente del lado principal
  • Ondulación baja en la salida rectificada
  • Superficie reducida
  • Fuente de alimentación única de 3.3 V o 5 V
  • Este diseño de referencia se puede pedir

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU161.PDF (96 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR256.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC180.ZIP (322 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR255.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Módulo de evaluación de controlador de transformador para fuentes de alimentación aisladas

En este diseño de referencia se muestra cómo crear una fuente de alimentación aislada 3.3 V o 5 V para RS-485 aislado, CAN o aplicaciones similares. La placa cuenta con cinco fuentes de alimentación independientes para diferentes casos de tensión de entrada y salida, con y sin salidas reguladas.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00004 — Diseño de referencia de fuentes de alimentación aisladas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Módulo de evaluación de controlador de transformador para fuentes de alimentación aisladas

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00004 — Diseño de referencia de fuentes de alimentación aisladas
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
* Informe de prueba TIDA-00004 Test Results 26/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos