SN65LVDS20EVM

SN65LVDS20EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This Evaluation Module (EVM) facilitates the experimental testing of the Texas Instruments SN65LVDS20 Repeater/Translator silicon device.This device accepts low-voltage PECL input levels and Translates them to LVDS output levels as defined by TIA/EIA-644-A standard.

The device operates at rates to 4Gbps or clock rates to 2 GHz at either 3.3 V or 2.5 V supply operation, with less than 45 ps of total jitter.The device output can be disabled to the high impedance state by applying a logic High level to the EN bar pin.

This device also provides a voltage reference output (Vbb) of typically 1.35 V below Vcc for use in receiving single-ended PECL input signals.

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS20 Traductor de PECL a LVDS de 4 Gbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS20EVM SN65LVDS20 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) 17/09/2004
Certificado SN65LVDS20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos