SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

Haga su pedido ahora

Información general

FlashRunner 2.0 is a universal, In-System Programming solution (ISP) available in 4 configurations: 4,8,12 and 16 channels which allows to program upto 16 targets - even different each other - in parallel (32 targets using the Demultiplexer tool). The new GRAPHICAL USER INTERFACE (Workbench) cuts off overall configuration efforts, guiding the customer in creating a working project in few mouse clicks and detecting mismatches between the target device and customer’s firmware, as well as power supply setup.
To view supported TI devices see https://smh-tech.com/category/texas-instruments/.

Funciones
  • Easy fixture integration thanks to the compact size: 142×17,6x70mm
  • Independent ISP channels supporting several communication protocols (JTAG, SPI, I2C, BDM, UART…)
  • 8 digital I/O lines for each channel, coupled with dedicated ground return lines
  • 1 GB on-board Dynamic Memory
  • Fixture dedicated Control interface for standalone mode (optoisolated)
  • Power voltage and current measurement for each channel
  • Integrated control for optional Relay Barrier tool
  • Two 48-pin DIN In-System Programming connectors
  • Up to 256 GB storage memory
  • USB communication interface (optoisolated)
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P589DM-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de segu F29P589DU-Q1 — MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB

 

MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SMH Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

Productos y hardware compatibles

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SMH Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.