SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-NXG

Haga su pedido ahora

Información general

El FlashRunner LAN2.0 NeXt Generation es una solución de programación en el sistema (ISP) universal disponible en versiones de 1 a 4 canales paralelos. Gracias a una simple sesión remota, es posible habilitar otros canales (desde 2 hasta 4). El FlashRunner LAN2.0 NXG está diseñado para integrarse en el accesorio, por lo que es extremadamente compacto y pequeño. La nueva interfaz gráfica de usuario (GUI) WorkBench reduce el esfuerzo general de configuración gracias a que guía al cliente a lo largo de la creación de un proyecto de trabajo con unos pocos clics del ratón y detecta discrepancias entre el dispositivo de destino y el firmware del cliente, así como la configuración de la fuente de alimentación.
Para ver los dispositivos de TI compatibles, consulte https://smh-tech.com/category/texas-instruments/.

Funciones
  • Fácil integración en los accesorios gracias al tamaño compacto: 142 × 17,6 x 70 mm
  • Canales ISP independientes compatibles con varios protocolos de comunicación (JTAG, SPI, I2C, BDM, UART…)
  • 8 líneas de E/S digitales para cada canal, junto con líneas de retorno a tierra dedicadas
  • Memoria dinámica integrada de 1 GB
  • Interfaz de control dedicada para modo independiente (optoaislada)
  • Medición de tensión y corriente en cada canal
  • Control integrado para la herramienta opcional de barrera de relé
  • Dos conectores de programación en el sistema DIN de 48 pines
  • Hasta 256 GB de memoria de almacenamiento
  • Interfaz de comunicación USB (optoaislada)
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P589DM-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de segu F29P589DU-Q1 — MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB

 

MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET

 

MCU de uso general
MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SMH Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation

Productos y hardware compatibles

FLASHRUNNER-NXG — FlashRunner LAN 2.0 Next Generation

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SMH Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.