SW-EK-LM4F232

SW-EK-LM4F232

Descargas

Información general

The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit is a compact and versatile development platform for the Tiva C series TM4C123x ARM® Cortex™-M4-based microcontrollers. The development kit design highlights the TM4C123GH6PGE microcontroller's integrated USB 2.0 On-the-Go/Host/Device interface, floating point unit, two CAN ports, precision analog, and low-power capabilities. This development kit features the versatile TM4C123GH6PGE microcontroller in a GPIO rich 144-LQFP package, a color OLED display, USB OTG connector, a microSD card slot, a coin cell battery for use with the Tiva C Series low-power Hibernate mode, a temperature sensor, a three-axis accelerometer for motion detection, and easy access through holes to all of the available device signals. The Tiva™ C Series LM4F232 USB+CAN Development Kit comes pre-loaded with a fully functional data logging application that features an attractive user interface and various configuration options. The software package includes various pre-built source code examples, allowing you to run and build C code applications quickly.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

SW-EK-LM4F232 — TivaWare™ for the TM4C Series LM4F232 Development Kit

Productos y hardware compatibles

SW-EK-LM4F232 — TivaWare™ for the TM4C Series LM4F232 Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 10/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos