TAS5102EVM

TAS5102 Módulo de evaluación (EVM)

Información general

The TAS5102 is a compact, high-power, digital amplifier power stage designed to drive an 8-W loudspeaker up to 20 W/channel at 10% THD+N. It contains integrated gate-drive, four matched and electrically isolated enhancement-mode N-channel power DMOS transistors, and protection/fault-reporting circuitry. The DAD package has a PowerPAD™ package on the top side for heat transfer through a heat sink. The heat sink in this design is for evaluation purposes only.

Funciones
  • 2x20 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 18 V (With Heatsink for TAS5102)
  • 2x15 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 15.5 V for TAS5103
  • 2x10 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 13 V
  • >100-dB SNR (A-Weighted)
  • <0.1% THD+N at 1 W
  • Thermally Enhanced Package: 32-pin HTSSOP
    • DAD (TAS5102) Pad Up
    • DAP (TAS5103) Pad Down
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 180-ohm Output MOSFETs
  • Wide PVDD Range from 8V to 23V
  • Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit
  • Built-In Regulator for Gate Drive Supply
  • Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • Televisions
    • Mini/Micro Audio Systems
    • DVD Receivers
    • Home Theaters
Amplificadores de audio de uso general
TAS5102 Amplificador de audio de clase D con entrada PWM estéreo de 20 W y alimentación de 8 V a 23 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5102EVM — TAS5102 Módulo de evaluación (EVM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAS5102EVM TAS5102 Módulo de evaluación (EVM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5102EVM TAS5102 Módulo de evaluación (EVM)

SLLC417 TAS5102EVM_SoftWare Files

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 4/01/2012
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS5102EVM TAS5102 Módulo de evaluación (EVM)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc417 or www.ti.com/lit/xx/sllc417a/sllc417a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC417. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) 29/08/2008
Certificado TAS5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos