TAS5404Q1EVM

TAS5404Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TAS5404Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 4-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Automotive Head Unit systems. The TAS5404 solution allows automotive customers the easiest transition from Class-AB systems to a smaller, lighter and more efficient Class-D solution at a comparable total system cost.

  • TAS5404 delivers 25W per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply and provides 2-Ω speaker driving capabilities to head units with no external amplifiers.
  • TAS5404’s  wide supply voltage capabilities, from 5.6-V to 18-V, makes it ideal for automotive head unit while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events.
  • TAS5404 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
  • TAS5404 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
  • TAS5404Q1EVM features: Four analog inputs via two 3.5-mm stereo jack connectors, four speaker outputs via an 8-position terminal block and On-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.

Funciones
  • 4-Ch 25-W/Ch 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 2-Ω speaker driving capabilities to head units
  • I2C Diagnostics and Protection
  • CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Four analog inputs, four speaker outputs and on-board USB-I2C controller
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5404-Q1 — Amplificador de audio de clase D, entrada SE analógica, 26 W, 4 canales y alimentación de 6 V a 18 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL760M33-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, alta precisión, 500 mA y 26 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto
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
* EVM User's guide TAS5404Q1EVM User Guide 2/10/2015
Certificado TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos