TIDA-00743

TIDA-00743

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00743 es un pequeño módulo diseñado para la evaluación de un amplificador de audio de clase D de entrada digital en un sistema diseñado para un módulo amplificador de potencia de audio típico de clase AB. Este diseño demuestra la reducción en la disipación de potencia que proporciona un amplificador de clase D. Este diseño demuestra cómo el funcionamiento a 2.1 MHz de un dispositivo TAS6424-Q1 permite una solución de amplificador de potencia compacta.

Funciones
  • Potencia de salida de audio: 21 W por canal al 1 % THD+N
  • Cumple con los requisitos de interferencia electromagnética (EMI) CISPR25 de clase 5 para uso automotriz
  • Amplio rango de tensión de la fuente de alimentación de 4.5 V a 18 V
  • Protección contra descarga de carga de 40 V
  • Tamaño reducido:  42.3 mm x 53.5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCY0.PDF (15002 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRU5.PDF (257 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRU6.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRU3.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRU4.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRU9.ZIP (1211 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRRV0.ZIP (2892 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDN3.ZIP (2843 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDN4.ZIP (1812 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRU7.PDF (1581 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRU8.PDF (931 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRU1.PDF (514 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRRU2.PDF (427 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

PCM1865-Q1 — ADC de audio de 4 canales controlado por software con extremo frontal universal, de 110 dB para sect

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6424-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCS504-Q1 — Búfer de reloj/multiplicador de reloj

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B67-Q1 — Regulador de tensión caída baja de 450 mA, sin batería (40V), PSRR alta e IQ baja con PG automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

El diseño de referencia TIDA-00743 es un pequeño módulo diseñado para la evaluación de un amplificador de audio de clase D de entrada digital en un sistema diseñado para un módulo amplificador de potencia de audio típico de clase AB. Este diseño demuestra la reducción en la disipación de potencia (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDN5 — TIDA-00743_Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

TIDCDN5 — TIDA-00743_Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/07/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn5/tidcdn5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDN5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 2-MHz Automotive Class-D, 4-Channel, 20-W Audio Amplifier in Class AB Ref Design 17/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00573 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 4 canales para unidad principal de calidad automo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos