TIDA-00733

TIDA-00733

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00733 es un diseño de referencia para un amplificador de clase D y de ocho canales capaz de accionar cargas de 2 Ω y una fuente de alimentación reductora sin batería y con salidas de 5 V y 3.3 V. El diseño del amplificador ofrece entradas de audio para cada canal de audio. Un convertidor analógico-digital (ADC) de audio de alto rendimiento se encarga de crear no solo el flujo de datos digitales a partir de las entradas de audio, sino también la sincronización digital para el sistema.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento: 4.5 V a 18 V
  • Soporta transitorios de hasta 40 V
  • Frecuencia de conmutación de 2.1 MHz tanto para amplificadores de clase D como para fuentes de alimentación
  • 45 vatios por canal en 2 ohmios al 10 % de distorsión armónica total más ruido
  • Cumple con el estándar CISPR-25 clase 5 de emisiones radiadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ2.PDF (7884 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUQ9.PDF (486 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUQ8.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUR1.ZIP (2228 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA5.ZIP (5558 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUR0.PDF (3089 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUQ7.PDF (851 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de audio

PCM1865-Q1 — ADC de audio de 4 canales controlado por software con extremo frontal universal, de 110 dB para sect

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS6424-Q1 — Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2462A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5912-Q1 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC125A-Q1 — Búferes para automoción de 1.65 V a 3.6 V de cuatro canales con salidas de tres estados

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

TIDA-00733 es un diseño de referencia para un amplificador de clase D y de ocho canales capaz de accionar cargas de 2 Ω y una fuente de alimentación reductora sin batería y con salidas de 5 V y 3.3 V. El diseño del amplificador ofrece entradas de audio para cada canal de audio. Un convertidor (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEA6 — TIDA-00733_Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de

TIDCEA6 — TIDA-00733_Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/12/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00733 — Diseño de referencia de amplificador de clase D de 8 canales de calidad automotriz con fuente de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcea6 or www.ti.com/lit/xx/tidcea6/tidcea6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEA6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Design for Automotive 8-Ch Class-D Amplifier With 2.1-MHz Switching Power Supply 24/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00743 — Diseño de referencia del amplificador de audio de 2 MHz de clase D, 4 canales y 21 W de calidad auto

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos