TAS6682Q1EVM

TAS6682Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TAS6682Q1EVM presenta el amplificador de audio automotriz TAS6682-Q1 de clase D de bucle cerrado, cuatro canales y entrada digital con DSP integrado. El EVM requiere el uso del complemento de interfaz gráfica de usuario PurePath™ Console (PPC3) para programar la configuración de los registros de I2C. Este EVM también se puede usar con fines de desarrollo mediante la interfaz gráfica de usuario de PPC3.

Funciones
  • Evalúe todas las funciones del TAS6682-Q1
  • Seleccione entre varias entradas: óptica, coaxil, USB y digital directa
  • PPC3 para ayudar en el desarrollo y la evaluación de software
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6682-Q1 — Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente

 

Búferes y controladores inversores
SN74LVC1GU04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

 

Búferes y controladores no inversores
SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

 

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

 

CODEC de audio
DIR9001-Q1 — Catálogo automotriz de receptor de interfaz de audio digital de 96 kHz y 24 bits

 

Conversión de tensión
SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

 

Convertidores de CC/CC
TLV62568 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia de 1 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulados SOT

 

Generadores de señal de reloj
CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

 

Interruptores de carga
TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

 

Multiplexores y codificadores digitales
SN74LVC2G157 — Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otra información están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TAS6682Q1EVM

Productos y hardware compatibles

TAS6682Q1EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TAS6682Q1EVM-DOC-CERT — TAS6682Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6682-Q1 — Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS6682Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6682-Q1
Soporte de software

TAS6682-Q1-DESIGN — TAS6682-Q1 documents

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS6682-Q1 — Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TAS6682Q1EVM — Módulo de evaluación TAS6682-Q1
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos