TCAN-SOIC14-EVM

TCAN-SOIC14-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación CAN universal de circuito integrado de contorno pequeño de 14 pines (EVM) ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar todas las familias de transceptores CAN de 14 pines de TI. El EVM CAN universal de 14 pines se puede configurar para su uso con todas las familias de transceptores CAN de 14 pines de TI mediante el equipamiento del transceptor y la configuración de puentes en el EVM.

Este EVM también dispone de las huellas para una red SIC, que puede conectarse a las líneas de bus CAN a través de J10 y J11 instalados por el usuario. La conexión de la red SIC a CANH y CANL simula un bus CAN ruidoso al agregar más reflejos y timbres a las señales. Esto se puede utilizar para probar la fiabilidad del transceptor en un entorno muy ruidoso.

Funciones
  • Terminación estándar y dividida en el bus CAN
  • Espacios para condensadores de filtro, reactancia de modo común y diodo TVS para la protección del bus CAN del ruido de radiofrecuencia (RF) y pulsos transitorios
  • Huellas para conector hembra de circuito integrado de contorno pequeño común de 14 pines y una carga CAN FD SIC
  • Conector DSUB9 con señales de bus CAN y GND para conexiones típicas del mazo de cables de uso automotriz
  • Todas las señales digitales de configuración y control se llevan a un encabezado para un fácil acceso
  • Puentes multifunción para diferentes usos funcionales de pines genéricos

  • Cables tipo banana
  • Fuente de alimentación
  • Generador de señales

Transceptores CAN
TCAN1043-Q1 — Transceptor CAN FD con velocidad de datos flexible y entrada de activación, de calidad automotriz TCAN1043A-Q1 — Transceptor CAN FD con capacidad de activación/inhibición/reposo, de calidad automotriz TCAN1043G-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con CAN FD y capacidad de entrada de activación TCAN1043H-Q1 — Transceptor CAN FD de 70 V con protección contra fallas del bus, con entrada de activación, de calid TCAN1043HG-Q1 — Transceptor CAN FD con protección contra fallas de bus de 70 V, con entrada de activación y velocida TCAN1043N-Q1 — Transceptor CAN-FD automotriz con activación, inhibición y reposo TCAN1144-Q1 — Transceptor CAN FD mejorado y CAN de alta velocidad con vigilancia, LIMP y diagnóstico bus, de calid TCAN1145-Q1 — Transceptor CAN FD con conexión a red parcial mediante activación selectiva de calidad automotriz TCAN1146-Q1 — Transceptor CAN FD autom. c/ vigilancia, diagn. de bus y conexión a red parcial vía activ. select TCAN1463-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz de mejora de señal de baja potencia con inhibición (INH) y WAKE TCAN1473-Q1 — Transceptor CAN FD de mejora de señal de baja potencia con INH y WAKE para automoción TCAN1473A-Q1 — Transceptor CAN FD de mejora de señal de baja potencia con INH y WAKE para automoción TCAN843-Q1 — Transceptor CAN FD automotriz, baja potencia, protección contra fallos, modo WAKE y de reposo TCAN943-Q1 — Transceptor CAN para uso automotriz con modo de activación, inhibición y reposo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN-SOIC14-EVM — Módulo de evaluación CAN universal de circuito integrado de contorno pequeño de 14 pines

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN-SOIC14-EVM — Módulo de evaluación CAN universal de circuito integrado de contorno pequeño de 14 pines
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
* EVM User's guide TCAN-SOIC14-EVM Universal 14-pin CAN Evaluation Module PDF | HTML 28/04/2025
Certificado TCAN-SOIC14-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos