TCAN1145EVM

TCAN1145EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este EVM se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TLIN114x. Se puede acceder fácilmente al bus CAN a través de puntos de prueba, el cabezal J7 y un conector DSUB9, estándar en muchas aplicaciones de automoción para cableado. Todos los pines están disponibles a través de cabezales o puntos de prueba. Hay un circuito USB2ANY integrado que permite el uso de una GUI de TI. Los pines SPI también se pueden desconectar del circuito USB2ANY y se llevan a los pines del cabezal para un fácil acceso con el propio procesador del usuario. Hay disponibles huellas para la protección del bus CAN, así como diferentes opciones de terminación.

Funciones
  • Brinda acceso a los pines del bus CAN, TXD y RXD para monitorear la señalización y la comunicación CAN
  • El bus SPI se puede ejercitar mediante una interfaz USB2ANY integrada o conectarse fácilmente a un procesador externo
  • Circuito del interruptor de ACTIVACIÓN para permitir una fácil activación desde el modo de suspensión
  • Capacidad para alimentar VCC y VIO a través de la conexión USB si se utiliza la interfaz USB2ANY
Transceptores CAN
TCAN1144-Q1 — Transceptor CAN FD mejorado y CAN de alta velocidad con vigilancia, LIMP y diagnóstico bus, de calid TCAN1145-Q1 — Transceptor CAN FD con conexión a red parcial mediante activación selectiva de calidad automotriz TCAN1146-Q1 — Transceptor CAN FD autom. c/ vigilancia, diagn. de bus y conexión a red parcial vía activ. select TCAN1575-Q1 — Transceptor CAN para automoción con capacidad de mejora de la señal y conexión en red parcial median TCAN1576-Q1 — Transceptor CAN automotriz con capacidad de mejora de la señal, conexión en red parcial y vigilancia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 Transceptor CAN con vigilancia y módulo de evaluación de red parcial

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 Transceptor CAN con vigilancia y módulo de evaluación de red parcial

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x graphic user interface (GUI) for configuration and evaluation of low-power modes, selective wake, fault reporting, and full register access

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 Transceptor CAN con vigilancia y módulo de evaluación de red parcial

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x graphic user interface (GUI) for configuration and evaluation of low-power modes, selective wake, fault reporting, and full register access

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 Transceptor CAN con vigilancia y módulo de evaluación de red parcial
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
* EVM User's guide TCAN1145EVM User's Guide 31/07/2019
Certificado TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos