THS4011EVM

Información general

The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inches by 1.4 inches. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

Funciones
  • High bandwidth - 95MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and Gain = 2
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Inverting and non-inverting single ended inputs
  • Module gain set to +2 (non-inverting) and -1 (inverting) - adjustable through component change
  • Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
  • Standard SMA miniature RF connectors
  • Good example of high speed amplifier design and layout
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4011 — Amplificador de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Modelo de simulación

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4011 — Amplificador de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz THS4012 — Amplificador doble de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4011EVM — THS4011 Módulo de evaluación de amplificador de alta velocidad

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 3/02/2003
Productos
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4011 — Amplificador de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz THS4012 — Amplificador doble de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
THS4011EVM — THS4011 Módulo de evaluación de amplificador de alta velocidad
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado THS4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario THS4011 EVM User's Guide 3/06/1999

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos