THS4303EVM

Información general

The THS4303 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the THS4303 Datasheet.

The THS4303 EVM provides a platform for evaluating the THS4303 wideband, fixed-gain amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM. The THS4303 offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion.

Applications:

  • Test and Measurement Systems
    • Signal Acquisition Chains, ADC Preamplifier
    • DAC Output Buffers
  • Communications (Narrowband Applications)
    • Basestation Receive Channels
    • IF Amplifier
  • Medical and Industrial Imaging
  • Automatic Test Equipment
  • Broadcast Video

Funciones
  • Fixed gain of 10V/V amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range:
    • Single supply +3V to +5V
    • Split supply +/-1.65 to +/-2.5V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Power down function
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS4303 — Amplificador de ganancia fija de banda ancha de 1.8 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module
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
Certificado THS4303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
THS4302EVM — THS4302 Módulo de evaluación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos