THS4541RGTEVM

THS4541RGTEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 2 V/V to differential output at the device pins, which is converted to single-ended via a transformer to the output. It can be easily configured for other functions, gains, and single- or split-supply operation.

Funciones
  1. Configured for split-supply operation and easily modified for single supply.
  2. Default gain of 2 configuration can easily be reconfigured for other gains.
  3. Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment.
  4. Inputs and outputs include SMA connectors.
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad THS4541-DIE — Amplificador diferencial completo de precisión de 850 MHz de chip desnudo THS4541-Q1 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

THS4541RGTEVM — THS4541 Módulo de evaluación en el paquete RGT

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

THS4541RGTEVM — THS4541 Módulo de evaluación en el paquete RGT
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
* EVM User's guide THS4541RGT EVM User's Guide 26/06/2014
Certificado THS4541RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos