TICS100MOD-EVM

TICS100MOD-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TICS100MOD evaluation module (EVM) consists of two boards: the carrier board and the development board. The carrier board contains the TICS100MOD, the Ethernet connector and configuration headers. The development board provides the power input, a USB-to-UART bridge, the host interface, and the debug connectors.

Funciones
  • Supports EtherCAT, EtherNet/IP, and PROFINET on one common module and API
  • Host interface: SPI plus GPIO control signals
  • USB-to-UART bridge for ICS configurator, firmware flashing, and console
  • Power supply: external 3.3V, or 5V on USB TypeC™
  • RJ45, JTAG debug connector, User LED, status LEDs, and MCU reset push-buttons
  • Host examples for AM64x-EVM (Linux®) and LPAM261x (FreeRTOS) included in the SDK
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TICS100MOD-EVM

Productos y hardware compatibles

TICS100MOD-EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo de software (SDK)

TICS100MOD-SDK — TICS100MOD software development kit (SDK)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

TICS100MOD-SDK — TICS100MOD software development kit (SDK)

close
Versión: 2026.00.00.01
Fecha de publicación: 23/10/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TICS100MOD — Multi-protocol industrial communications module
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

Documentación

Download PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X 11.01.05.03

Download MCU-PLUS-SDK-AM261X 26.00.00.06

Información de la versión

The TICS100MOD-SDK provides all Software to develop applications based on TICS100MOD

  • Latest Firmware for TICS100MOD
  • Configuration Tool to generate host code based on fieldbus configuration files (GSDML/ESI/EDS/...)
  • Host usage examples based on TI EVMs
  • Documentation

Novedades

  • Initial Release of TICS100MOD-SDK
  • Support of PROFINET
  • Support of Ethernet/IP
  • Support of EtherCAT
  • Host Example based on AM64x Linux
  • Host Example based on AM261x FreeRTOS
Certificación

TICS100MOD-EVM-DOC-CERT — TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

TICS100MOD-EVM-DOC-CERT — TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 6/11/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TICS100MOD-EVM — TICS100MOD carrier and development board evaluation module

Información de la versión

TICS100MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TICS100MOD Carrier and Development Board Evaluation Module PDF | HTML 30/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos