TIDA-00021

TIDA-00021

Archivos de diseño

Información general

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for Intel IMVP-7 SVID.  A GUI communication program is available along with several test points on the board to evaluate the static and dynamic performance of the CPU's DC/DC controller.  The design features an IMVP-7 3-phase CPU supply,  a 2-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail.  To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6-mm NEXFET power block MOSFETs are used.

Funciones

• Design supports a 9 to 20-V input from Vbatt
• Small high-density power solution for ivy bridge
• 3-phase CPU supply supports up to 94 A
• 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05V out - CPU supply
• Low CPU supply ripple: 25 mV
• Design has been built and tested, and a board is available

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU065.PDF (5167 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR034.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC051.ZIP (2075 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU066.PDF (3815 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR033.PDF (914 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS59650 — Controlador reductor D-CAP+™ y SVID de doble canal (CPU trifásico/GPU bifásico)

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV717P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 150 mA, con activación y descarga de salida activa

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00021 — Diseño de referencia de administración de potencia Intel IMVP7 Core Mobile de 3.ª generación (Core i

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/08/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00021 — Diseño de referencia de administración de potencia Intel IMVP7 Core Mobile de 3.ª generación (Core i

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc052 or www.ti.com/lit/xx/tidc052/tidc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC052. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00021 Test Results 23/08/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos