TIDA-00090

TIDA-00090

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

Software development for the TLV320AIC3256 is supported through TI's comprehensive PurePath™ Studio Development Environment. A powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development on the TLV320AIC3xxx miniDSP audio platform. The Graphical Development Environment consists of a library of common audio functions that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The DSP code can then be assembled from the graphical signal flow with the click of a mouse.

The USB Audio Reference Design is operational with one USB cable connection to a PC. The USB connection provides power, control, and streaming audio data to the EVM for reduced setup and configuration.

Funciones
  • Full-featured board for streaming USB audio
  • Power, control, and streaming audio data provided through USB – no other ports needed
  • Design provides many test points for easy analysis with other circuits and input devices
  • Completely compatible with TI’s PurePath™ Studio Development environment
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    TIDU225.PDF (4163 KB)

    Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

    TIDR408.ZIP (31 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDC283.ZIP (861 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDR407.PDF (92 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    CODEC de audio

    TLV320AIC3256 — Códec estéreo de muy bajo consumo con miniDSP y amplificador DirectPath™ HP

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

    PCA9517 — Búfer/repetidor I2C/SMBus de 2 bits con traslación de nivel a 400 kHz

    Hoja de datos: PDF
    Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

    TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

    Hoja de datos: PDF | HTML

    Inicio de desarrollo

    Desarrollo de hardware

    Placa de evaluación

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    This reference design, featuring the TLV320AIC3256 audio codec, is a fully-functional USB powered streaming audio platform that allows external audio sources to be connected to the USB port of a PC or laptop. User control is provided via a powerful, easy-to-use Windows-based GUI.

    Software (...)

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00090 — Diseño de referencia de audio USB
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module

    close
    Última versión
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDA-00090 — Diseño de referencia de audio USB
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
    * Informe de prueba TIDA-00090 Test Results 11/02/2014
    Guía del usuario TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 25/10/2012

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos