TIDA-00092

TIDA-00092

Archivos de diseño

Información general

This reference design shows the ability of the high-speed amplifier, LMH6554, to perform single-ended to differential conversion to drive high-speed analog-to-digital converters (ADCs) while maintaining excellent noise and distortion performance. Performance versus input frequency is shown for both AC and DC coupled applications while interfaced to the ADS4449 quad, 250-MSPS, 14-bit ADC. Various options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and measured to meet the requirements of a variety of applications. Anti-aliasing filter examples are shown along with the performance improvements that they provide.

Funciones
  • High-speed single-ended to differential conversion while maintain excellent performance
  • System performance results for LMH6554 driving ADS4449
    • SFDR > 82 dBFs, SNR > 71 dBFS in first Nyquist zone
    • SFDR > 80 dBFs, SNR > 68 dBFS in second Nyquist zone
  • Examples of both AC and DC coupled interfaces
  • Demonstrates anti-aliasing filter design and performance gains
  • Amplifier power supply design considerations for best performance are discussed
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU172.PDF (596 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR605.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC419.ZIP (1671 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR604.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62420 — Convertidor reductor doble (600 mA y 1000 mA) ajustable de 2.25 MHz con interfaz de un cable en QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

LMH6554 — Amplificador completamente diferencial ultralineal de 2.8 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4509 — Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, baja distorsión, de 1.9 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS770006 — Amplificador de controlador ADC de diferencial completo de alta velocidad con ganancia fija de +6 dB

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4449 — Convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6881 — Amplificador diferencial programable de 2.4 GHz con control de ganancia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00092 — Optimización de LMH6554 para impulsar ADC de alta velocidad

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/05/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00092 — Optimización de LMH6554 para impulsar ADC de alta velocidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc420 or www.ti.com/lit/xx/tidc420/tidc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC420. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Optimizing the LMH6554 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 24/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos