TIDA-00096

TIDA-00096

Archivos de diseño

Información general

The Wireless Heart Rate Monitor with Bluetooth low-energy (BLE) is intended as a reference design that customers can use to develop end-products for battery-powered, 3-channel health and fitness electrocardiogram (ECG) applications.  The ADS1293 is a highly integrated low-power analog front end (AFE) which features three high-resoluiton ECG channels.  The CC2541 system-on-chip (SoC) adds a BLE wireless feature to the platform which enables seamless connectivity to an iPhone(R) or an iPad(R) through a configurable iOS application where the end-user can remotely monitor a patient's heart rate data.

Funciones
  • Supports 5-Lead ECG applications
  • Easily monitor heart rate data via an iOS Mobile App
  • Powered by a lithium-ion battery
  • Interference from outside RF sources are rejected by EMI filters integrated in the ADS1293
  • Firmware provided as open source to enable quick time to market for customers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU195A.PDF (2759 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU208.PDF (175 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDU209.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR382.ZIP (21 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC259.ZIP (539 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC260.ZIP (1774 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU207.PDF (1522 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR381.PDF (310 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

ADS1192 — Panel frontal analógico (AFE) de 16 bits, 2 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG

Hoja de datos: PDF
AFE para biosensores

ADS1194 — Panel frontal analógico de baja potencia, 4 canales y 16 bits para ECG

Hoja de datos: PDF
AFE para biosensores

ADS1291 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 1 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1292 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 2 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1292R — ADC de 2 canales y 24 bits con impedancia respiratoria integrada y extremo frontal de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1293 — Panel frontal analógico (AFE) de 24 bits, 3 canales y baja potencia para aplicaciones de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1294 — ADC de 4 canales y 24 bits con extremo frontal de ECG integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para biosensores

ADS1294R — ADC de 4 canales y 24 bits con impedancia respiratoria integrada y extremo frontal de ECG

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00096 — Monitor cardiaco inalámbrico con Bluetooth de baja energía

TIDC262 — TIDA-00096 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/01/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00096 — Monitor cardiaco inalámbrico con Bluetooth de baja energía

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc262 or www.ti.com/lit/xx/tidc262/tidc262.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC262. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Wireless Heart-Rate Monitor Design Guide (Rev. A) 8/07/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos