TIDA-00100

TIDA-00100

Archivos de diseño

Información general

The Indoor Light Energy Harvesting Reference Design for Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon Subsystem provides a solution where by with just the power of the typical indoor lighting in a retail environment (greater than 250 LUX) the Bluetooth Low Energy chip can broadcast BLE beacons.

This subsystem reference design is highly differentiated over existing solutions as it incorporates no batteries, thus eliminating the hassle of battery replacement, battery charging, and saving costs associated with battery maintenance.  This solution also ensures that there are no constraints around installation as long as there is typical indoor lighting available.  There is also no ON/OFF switch; the entire load connection and disconnection is handled by the power management IC therefore ensuring that the solution is self managing.

Funciones
  • Solar cell (Cymbet) optimized to  work in indoor lighting
  • Ultra-low power with high efficiency DC/DC boost converter/charger that manages solar cell
  • Continuous energy harvesting from low input sources: VIN ≥ 80-mV(Typical)
  • Ultra-low quiescent current: Iq < 330-nA (typ) of the power management IC and 1-uA of BLE chip
  • Cold-start voltage: VIN ≥ 330 mV (Typical)
  • Programmable dynamic Maximum Power Point Tracking (MPPT)

 

SPECIAL NOTE: The design documentation shows the CSD75205W1015 which is no longer recommended for new deisgn (NRND). The functional equivalent is the CSD75207W15.  

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU235A.PDF (1916 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU276.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDU277.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR490A.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC347.ZIP (369 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDU275.PDF (1407 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC349.ZIP (3898 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR489.PDF (164 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25505 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de impulso y multiplexor

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD75207W15 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP de fuente común doble de 1.5 mm x 1.5 mm, 27 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00100 — Diseño de referencia de captación de energía de luz interior para el subsistema de baliza Bluetooth

TIDC348 — TIDA-00100 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/03/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00100 — Diseño de referencia de captación de energía de luz interior para el subsistema de baliza Bluetooth

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc348 or www.ti.com/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Indoor Light Energy Harvesting for BLE Beacon Subsystem Design Guide (Rev. A) 25/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos