TIDA-00110

TIDA-00110

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite conectar hasta 4 detectores de temperatura de resistencia (RTD) a través de un convertidor analógico a digital (ADC) de forma que la solución sea compacta y modular. La comunicación desde el convertidor analógico a digital (ADC) al procesador se realiza a través de una interfaz SPI. Si se requieren 8 detectores de temperatura de resistencia (RTD) para una aplicación, simplemente conecte uno más de estos módulos. Esta solución es flexible para donde puede manejar detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2, 3 o 4 cables.

Funciones
  • Basado en el convertidor analógico a digital (ADC) Delta-Sigma (ΔΣ) ADS1248 de 24 bits con matriz de rejilla de pines (PGA) interna y ganancia seleccionable de hasta 128
  • Puede medir entradas de detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2, 3 o 4 cables
  • Multiplexor (interruptor analógico) para conmutar corrientes de excitación para cuatro entradas de detectores de temperatura de resistencia (RTD)
  • Utiliza la medición ratiométrica para una mayor precisión
  • Precisión <±2 °C sin calibración para Pt100
  • Se proporciona un expansor de E/S I2C para control de interfaz del convertidor analógico a digital (ADC) y conmutación de corriente de excitación (no se requiere E/S externa)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU575.PDF (4975 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCG5.PDF (455 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCG4.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCL2.ZIP (3158 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC853.ZIP (478 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCG6.PDF (2249 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCG3.PDF (545 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5017 — Multiplexor analógico de uso general de 3.3 V, 4:1 y 2 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA6408A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de traducción de 8 bits con registros de interrupción, r

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1148 — ADC de 16 bits y 2 kSPS con PGA, referencia e IDAC para la medición de sensores de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1248 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales para la medición con sensores de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00110 — Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) para la detección de temperatura en aplicaci

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/01/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00110 — Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) para la detección de temperatura en aplicaci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc854 or www.ti.com/lit/xx/tidc854/tidc854.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC854. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00110 — Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) para la detección de temperatura en aplicaci

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/01/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00110 — Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) para la detección de temperatura en aplicaci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc855 or www.ti.com/lit/xx/tidc855/tidc855.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC855. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD 22/12/2014
Guía del usuario TIDA-00110 Code Examples 18/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos