TIDA-00116

TIDA-00116

Archivos de diseño

Información general

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. The H-bridge FET supports during current decay, the time interval of current decay, and current deglitch time. The motor drive stage has integrated protection from short-circuit, shoot-through, under-voltage, and over-temperature.

Funciones
  • Integrated power FETs support 8V to 38V and 2.5A
  • Easy adoption of Dual BDC motor in  3 easy bridge configurations
  • Motor speed is easily controlled by the PWM and DutyCycle
  • Fully hardware protected against VBB undervoltage, charge pump undervoltage, overcurrent, and overtemperature events
  • Over-current limit detection using configurable sense amplifier
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU006.PDF (448 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR297.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC187.ZIP (1272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR296.PDF (109 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8816 — Controlador de motor de puente H y medio doble de 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2131 — MCU de 16 MHz con 1 KB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

This Mutli-motor BDC motor system implements an MSP430, a DRV8816, and an Anaheim Automation motor. It's suitable for applications requiring 1A to 2A of motor current to 20KRPM. Motor voltage support is 8V to 32V, and max current is 2.5A. The PWM scheme allows speed control and current regulation. (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00116 — Sistema de motor BDC doble con motores de control independiente
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8816EVM — DRV8816 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00116 — Sistema de motor BDC doble con motores de control independiente
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
* Informe de prueba TIDA-00116 Test Results 13/11/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos