TIDA-00120

TIDA-00120

Archivos de diseño

Información general

Este diseño es un regulador de carga solar con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de 20 A creado para entradas de paneles solares correspondientes a paneles de 12 V y 24 V. Este diseño está orientado a soluciones de cargadores solares de pequeña y mediana potencia y es capaz de funcionar con módulos de paneles solares de 12 V a 24 V, baterías de 12 V o 24 V y proporcionar una corriente de salida de hasta 20 A. Diseñado teniendo en cuenta la escalabilidad, se puede adaptar fácilmente a un sistema de 48 V cambiando los MOSFET a piezas nominales de 100 V. El usuario también puede aumentar la corriente a 40 A mediante el uso de la versión del paquete TO-220 de los mismos MOSFET que se usan actualmente. El regulador de carga solar MPPT se creó teniendo en cuenta las consideraciones del mundo real, como la protección de batería inversa y las alarmas programables del software y las indicaciones provistas en el hardware pero no configuradas. El diseño tiene una eficiencia operativa superior al 97 % con carga completa en un sistema de 24 V. Para los sistemas de 12 V, la eficiencia es superior al 96 % e incluye pérdidas en los MOSFET de protección inversa de la batería.

Funciones
  • Más del 96 % de eficiencia a carga completa en sistemas de 12 V y 24 V
  • Admite un amplio rango de tensión de entrada: 15VDC - 44VDC
  • El diseño flexible admite paneles solares de 12 V o 24 V
  • Corriente de salida: 20 A máx.
  • Placa de factor de forma pequeño: 130 mm x 84 mm x 22 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU219.PDF (1411 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR394.ZIP (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC273A.ZIP (1113 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR393.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA271 — Amplificador de detección de corriente de fase dividida y -16 V a 80 V con capacidad de filtro en lí

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

SM72295 — 100V 3A/3A full bridge gate driver with 7V UVLO and integrated current sense amplifier

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC274 — TIDA-00120 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00120 — Diseño de referencia del controlador de carga solar MPPT

TIDC274 — TIDA-00120 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 11/02/2019
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00120 — Diseño de referencia del controlador de carga solar MPPT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc274 or www.ti.com/lit/xx/tidc274b/tidc274b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC274. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00120 Test Results 29/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos