TIDA-00121

TIDA-00121

Archivos de diseño

Información general

Este diseño es un regulador de carga solar con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) de 12 A con un controlador LED de 700 mA. Está diseñado para soluciones de cargadores solares de baja potencia y controladores LED, como luces urbanas solares. Este diseño es capaz de cargar baterías de 12 V con una corriente de salida de hasta 10 A desde paneles de 12 V. Sin embargo, se puede adaptar fácilmente a sistemas de 24 V simplemente cambiando los MOSFET por piezas nominales de 60 V. Además, el diseño puede controlar hasta 15 LED en serie con 700 mA de corriente. Es posible adaptar el diseño para corrientes LED de hasta 1.1 A con un cambio mínimo en el hardware. TI proporciona un sistema de inversión solar completo para cargas de baja potencia. Además, este diseño tiene en cuenta consideraciones del mundo real, como la protección inversa de la batería, el perfil de carga de la batería integrado para baterías de Pb-ácido de 12 V y un diseño altamente eficiente. Juntos, estos productos proporcionan nuevos participantes en el mercado y un tiempo de comercialización más rápido para su diseño.

Funciones
  • Gran eficiencia: >95 % para el cargador MPPT y >90 % para el controlador LED
  • Admite un rango de tensión de entrada de 15 V DC a 22 V DC
  • Perfil de carga incorporado para baterías Pb-ácido de 12 V
  • El diseño flexible se adapta a los paneles de 24 V cambiando solo a MOSFET de 60 V
  • Capaz de accionar hasta 15 LED con corriente de 700 mA
  • Factor de forma de la placa: 100 mm x 45 mm x 32 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU220.PDF (1318 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR396.ZIP (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWI3.ZIP (797 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC275.ZIP (269 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR395.PDF (49 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

LM25101 — Controlador de puerta de medio puente de 100 V, 3 A, 2 A o 1 A con UVLO de 8 V y entradas TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5132 — MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta resol

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517 — Contr. puerta lado bajo, único canal, 20 V VDD y 4 A/4 A, UVLO de 4 V y estructura de doble entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEQ3 — TIDA-00121

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00121 — Diseño de referencia de luz solar urbana con cargador MPPT integrado

TIDCEQ3 — TIDA-00121

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/06/2018

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00121 — Diseño de referencia de luz solar urbana con cargador MPPT integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq3 or www.ti.com/lit/xx/tidceq3/tidceq3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ3. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00121 Test Results 29/01/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos