TIDA-00145

TIDA-00145

Archivos de diseño

Información general

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers capable of driving the retracting function of vehicle side view mirrors. With the built-in automotive protection features of overcurrent, thermal, shoot-through, UVLO and wide-input voltage (wide VIN) range, this motor driver provides the necessary features to survive a harsh automotive environment.

Additionally, this design provides test data to allow you to quickly evaluate the performance of the DRV8801-Q1 and the DRV8872-Q1 for folding-mirror modules.

Funciones
  • Single H-Bridge motor driver with integrated protection
  • Wide 8-V to 38-V input supply range easily supports +12-V industry standard supplies
  • EVM includes easy to use GUI
  • Phase/enable control interface provides a simple, 2-pin control interface for motor operation
  • Brake mode support allows the motor to stop quickly
  • AEC-Q100 device options for EVM ICs available 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU301A.PDF (2705 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU302A.PDF (549 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR550A.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC385A.ZIP (1407 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC386A.ZIP (788 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR548A.PDF (306 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR549A.PDF (1057 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8801-Q1 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 2.8 A con realimentación de corriente para automoción<

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8801A-Q1 — Contr. p/ motor, puente H 2.8 A/40 V automotriz con realim. corriente c/ encap. QFN, flanco humec

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8872-Q1 — Controlador para motor de puente H de 50 V y 3.6 A con informe de fallas y regulación de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS777 — Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 10 V con activación y REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

This reference design features two evaluation modules (EVMs) to enable an easy-to-use platform to demonstrate the capability and performance of motor drivers for power-folding side mirrors.

This reference design also allows easy evaluation of full-bridge, brushed DC-motor drivers (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00145 — Controlador de motor con escobillas para espejos laterales plegables eléctricos de calidad automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00145 — Controlador de motor con escobillas para espejos laterales plegables eléctricos de calidad automotri
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
* Guía de diseño TIDA-00145 Test Results (Rev. A) 28/11/2016
* Guía de diseño TIDA-00145 Overview (Rev. A) 17/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos