DRV8801EVM

Información general

The DRV8801 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8801 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8801 is a 2.8A Peak Brushed DC motor driver with brake support and current sense pin who’s output voltage is directly proportional to the motor current.

Funciones
  • 2.8A Peak Current Output
  • Wide Operating Voltage: 8 to 36V
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers

  • DRV8801 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8800 — Controlador de motor CC con escobillas de 40 V y 2.8 A DRV8801 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 2.8 A con realimentación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00145 — Controlador de motor con escobillas para espejos laterales plegables eléctricos de calidad automotri
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8801EVM — DRV8801 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00145 — Controlador de motor con escobillas para espejos laterales plegables eléctricos de calidad automotri
Soporte de software

SLVC370 — DRV8800-01 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8801EVM — Módulo de evaluación DRV8801

SLVC370 — DRV8800-01 Software

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 11/09/2018
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8801EVM — Módulo de evaluación DRV8801

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc370 or www.ti.com/lit/xx/slvc370d/slvc370d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC370. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC586.ZIP (221 KB)

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario DRV8800-01 EVM GUI (Rev. A) 17/07/2019
Certificado DRV8801EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos