TIDA-00176

TIDA-00176

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00176 es una interfaz industrial compatible con EMC para codificadores de posición Sin/Cos. Entre sus aplicaciones se incluyen los accionamientos industriales, que requieren un control preciso de la velocidad y la posición.
El diseño utiliza un ADC de muestra doble de 16 bits con versiones disponibles de 14 o 12 bits compatibles con la instalación directa, lo que permite optimizar el rendimiento y el costo. TIDA-00176 también proporciona una conexión sencilla a procesadores externos mediante interfaces SPI y QEP y permite el uso de ADC integrados opcionales. Para una evaluación rápida, se proporciona un firmware de ejemplo para la MCU LaunchPad Piccolo F28069M, que envía el ángulo medido desde el codificador Sin/Cos con una resolución de hasta 28 bits a través del puerto COM virtual USB de la MCU.

Funciones
  • Diseño de interfaz industrial compatible con EMC para codificadores Sin/Cos con salida diferencial de 1 Vpp en compensación de 2.5 V y frecuencias de entrada de hasta 500 kHz
  • Posición interpolada de alta resolución, resolución de hasta 28 bits, longitud de cable probada de hasta 70 m
  • La cadena de señal analógica doble para el uso simultáneo de ADC de registro de aproximación sucesiva doble de 16 bits y ADC integrados en MCU permite la evaluación de ambas rutas y/o la optimización de una de ellas para aumentar la inmunidad de ruido con un ancho de banda reducido
  • Fácil de conectar a MCU con interfaz SPI y QEP y opción de optimización de costos según los requisitos de resolución, gracias al ADC de 14 o 12 bits compatible con la instalación directa
  • Firmware de ejemplo para MCU C2000 con cálculo de ángulos de alta resolución a 16 kHz y envío de datos de ángulos a través de puerto COM virtual USB para facilitar la evaluación del rendimiento
  • Probado para IEC61000-4-2,4-4 y 4-5 (requisitos de inmunidad ESD, EFT y EMC de sobretensión)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUA05B.PDF (4528 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRF58.PDF (389 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF55.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF57.ZIP (3771 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAF2.ZIP (1051 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF56.PDF (3064 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF54.PDF (759 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54040A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 42 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531A — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8354 — Convertidor analógico a digital (ADC) SAR doble de 700 kSPS y 16 bits de muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00176 — Diseño de referencia de interfaz para codificadores Sin/Cos con interpolación de posición de alta

TIDCAF3 — TIDA-00176 Sin/Cos Encoders Example Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/06/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00176 — Diseño de referencia de interfaz para codificadores Sin/Cos con interpolación de posición de alta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf3 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf3/tidcaf3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Interface to Sin/Cos Encoders Design Guide (Rev. B) PDF | HTML 28/03/2025
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos