TIDA-00203

TIDA-00203

Archivos de diseño

Información general

This reference design demonstrates a small form-factor Controller Access Network (CAN)-to-Ethernet converter using the TM4C129XNCZAD 32-bit ARM® Cortex™-M4F MCU. Supporting 10/100 Base-T compliant with IEEE 802.3 standard, this reference design is useful for industrial drives monitoring and control, as well as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems. The same hardware can be used as a CAN-to-Ethernet gateway or bridge with simple changes in the firmware. The gateway application is useful for monitoring remote CAN networks over Ethernet, while the bridge application is useful for coupling CAN networks via the the internet or local area netowork (LAN). 

Funciones
  • Fully integrated 10/100 Ethernet MAC and PHY with Advanced IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) hardware and both Media Independent Interface (MII) and Reduced MII (RMII) support provides a compact Ethernet solution.
  • Onboard non-isolated Controller Area Network (CAN) and RS-485 PHYs provides easy interface to a variaety of fieldbus solutions.  Provisional connection allows High Efficiency Isolated CAN & Profibus Interface.
  • JTAG connector for easy programming
  • Expansion connectors provide access to communication, Analog-to-Digital Converters (ADCs), and General Purpose Input and Output (GPIO) interfaces for maximum flexibility
  • 50-pin SDCC connector provided for easy interface to the MII and RMII Ethernet PHY for use with other controllers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU706A.PDF (2281 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCU8.PDF (387 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCU7.PDF (285 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCV0.ZIP (2763 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC902.ZIP (392 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCU9.ZIP (1045 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCU6.PDF (819 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA196 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

SN65HVD256 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de carga alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62177 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1290NCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1290NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1292NCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1292NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294KCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1297NCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y LCD

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299KCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299NCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129CNCPDT — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129CNCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB y AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129DNCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129DNCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129EKCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129LNCZAD — MCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XKCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XNCZAD — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD72 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 250 kbps

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00203 — Diseño de referencia de convertidor compacto de CAN a Ethernet con MCU ARM Cortex-M4F de 32 bits

TIDC903 — TIDA-00203 CAN-to-Ethernet Source Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/02/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00203 — Diseño de referencia de convertidor compacto de CAN a Ethernet con MCU ARM Cortex-M4F de 32 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc903 or www.ti.com/lit/xx/tidc903/tidc903.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC903. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Compact CAN-to-Ethernet Converter Using 32-Bit ARM Cortex-M4F MCU (Rev. A) 5/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos