TIDA-00214

TIDA-00214

Archivos de diseño

Información general

El BoosterPack RS-485 semidúplex no aislado permite evaluar fácilmente los transceptores RS-485 de TI para aplicaciones como sistemas de gestión de edificios (BMS), automatización industrial, automatización de edificios y sistemas HVAC. El BoosterPack está diseñado y probado para admitir tasas de datos de hasta 1.25 Mbps para longitudes de cable de hasta 1000 pies y un total de 32 nodos. El transceptor RS-485 de modo común extendido montado en la placa puede retirarse fácilmente y reemplazarse por cualquier transceptor RS-485 semidúplex de TI en encapsulado SOIC de 8 pines. Esto permite al diseñador de sistema evaluar muchos transceptores diferentes con diferentes objetivos de rendimiento. El BoosterPack RS-485 es compatible con los LaunchPad de TI de 20 y 40 pines.

Funciones
  • Admite una tasa de datos de 1.25 Mbps con una longitud de cable de hasta 1000 pies y un total de 32 nodos
  • Múltiples opciones de configuración: fuente de alimentación integrada en placa o externa, estímulo y supervisión de datos externos, inyección de tensión de modo común y configuración de la carga de terminación del bus y del modo a prueba de fallas
  • Objetivos de rendimiento verificados a través de una prueba en vivo
  • Compatible con el LaunchPad de TI de 20 o 40 pines
  • IEC 61000-4-2 (descarga electroestática) hasta 15kV
  • IEC 61000-4-4 (transitorios eléctricos rápidos) hasta 2 kV
  • IEC 61000-4-5 (sobretensión transitoria) de 500 V a 1000 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU387.PDF (2842 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR871.PDF (297 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR870.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR873.ZIP (736 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC506.ZIP (335 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR872.PDF (1198 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR869.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD24 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00214 — Diseño de referencia BoosterPack RS-485 semidúplex, no aislado

TIDC503 — TIDA-00214 RS-485 BoosterPack Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/06/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00214 — Diseño de referencia BoosterPack RS-485 semidúplex, no aislado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc503 or www.ti.com/lit/xx/tidc503/tidc503.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC503. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Half-Duplex Nonisolated RS-485 BoosterPack Design Guide 10/06/2014
Artículo técnico The secret to extending RS-485 communication performance PDF | HTML 24/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos