TIDA-00215

TIDA-00215

Archivos de diseño

Información general

The Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Reference Design is a sub-system design which converts a distance measurement to a weight measurement. This design is intended as a reference design for building automation and weigh scale applications. In mechanical systems, there are many situations that require precise and accurate measurements of distance. One such scenario is the conversion of a distance measurement to a weight measurement, through the use of springs with well-known characteristics. This reference design enables weight and distance measurements to be incorporated into end systems, without the use of expensive magnets or other sensing materials.

Funciones
  • Sensor coil input customized for mechanical system from WEBENCH® Inductive Sensing Designer
  • Calibrated sensor output from microcontroller
  • Low power consumption of 37.8 mW
  • Output resolution: 2 g
  • Typical System Error: 4.2 g (600 g to 650 g)
  • IEC61000-4-2: ESD: Air Discharge: ±8 kV Class A
  • IEC61000-4-4: EFT ±2 kV Class A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU367.PDF (3780 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR846.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR845.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR848.ZIP (901 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR849.ZIP (12 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC500.ZIP (410 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR847.PDF (621 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR844.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1041 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, L de 24 bits L, Rp de 8 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5232 — MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizador, multiplicador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00215 — Diseño de referencia de medición de distancia y peso mediante la detección inductiva

TIDC477 — TIDA-00215 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/06/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00215 — Diseño de referencia de medición de distancia y peso mediante la detección inductiva

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc477 or www.ti.com/lit/xx/tidc477/tidc477.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC477. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Distance and Weight Measurement Using Inductive Sensing Design Guide 28/05/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00314 — Diseño de referencia de botones táctiles metálicos con retroalimentación háptica integrada

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos