TIDA-00217

TIDA-00217

Archivos de diseño

Información general

This reference design is a sub-system design for NFC (Near Field Communication) and authentication.  This subsystem design is intended as a reference design for part authentication, access control, personal identification, battery-less sensor interface, security token transfer, and low power transfer of local data.  In many systems, especially safety critical applications, it is imperative that only authentic, inspected, and properly maintained parts are utilized. The documentation describes the implementation of a subsystem capable of storing such information and communicating this data to the outside world by way of NFC or I2C/SPI/UART to a connected host controller. This reference design provides an easy method for wireless data and power transfer to any standard NFC compliant device.

Funciones
  • RF430CL330H Dynamic NFC Transponder enables static tag emulation
    • NFC Type 4B Compliant
    • NFC/RFID Protocol Handled in ROM Code
    • Passive or Active Operational Modes allows for data extraction even if a system loses power
  • MSP430FR5969 Ultra-Low-Power FRAM Microcontroller
    • 100uA/MHz Active Current, 450nA Standby Current w/ RTC
    • FRAM enables quicker and lower-power writes
    • Security features like AES and IP Encapsulation minimize cycles and protect information
  • Wireless Sensor Interface
    • Uses Either Field or Bus Power
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU378A.PDF (1125 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR855.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR854.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA33.ZIP (300 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC501.ZIP (189 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR856.PDF (233 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR853.PDF (458 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00217 — Diseño de referencia de NFC activado en el campo dinámico para las aplicaciones de control de acceso

TIDC487 — TIDA-00217 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/06/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00217 — Diseño de referencia de NFC activado en el campo dinámico para las aplicaciones de control de acceso

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc487 or www.ti.com/lit/xx/tidc487/tidc487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC487. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) 25/08/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00230 — Diseño de referencia de la interfaz de configuración y registro NFC (FRAM de doble puerto: Diseño de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos